JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-9 に、デバイス識別レジスタを示します。
名称 | アドレス | サイズ (x 16) | 説明 | |
---|---|---|---|---|
PARTIDH | 0x0005 D00A (CPU1) 0x0007 0202 (CPU2) | 2 | デバイスの型番(1) | |
TMS320F28379D | 0x**F9 0300 | |||
TMS320F28378D | 0x**FA 0300 | |||
TMS320F28377D | 0x**FF 0300 | |||
TMS320F28376D | 0x**FE 0300 | |||
TMS320F28375D | 0x**FD 0300 | |||
TMS320F28374D | 0x**FC 0300 | |||
REVID | 0x0005 D00C | 2 | シリコンのリビジョン番号 | |
リビジョン 0 | 0x0000 0000 | |||
リビジョン A | 0x0000 0000 | |||
リビジョン B | 0x0000 0002 | |||
リビジョン C | 0x0000 0003 | |||
UID_UNIQUE | 0x0007 03CC | 2 | 固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中でそれぞれ異なっています。これは、アプリケーションでシリアル番号として使用できます。この番号は TMS リビジョン C デバイスにのみ存在します。 | |
CPU ID | 0x0007 026D | 1 | CPU 識別番号 | |
CPU1 | 0xXX01 | |||
CPU2 | 0xXX02 | |||
JTAG ID | 該当なし | 該当なし | JTAG デバイス ID | 0x0B99 C02F |