JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションでは、アナログ サブシステム モジュールについて説明します。
このデバイスのアナログ モジュールは、ADC、温度センサ、バッファ付き DAC、CMPSS を備えています。
アナログ サブシステムには次のような特長があります。
図 6-31 に、337 ボール ZWT パッケージのアナログ サブシステムのブロック図を示します。図 6-32 に、176 ピン PTP パッケージのアナログ サブシステムのブロック図を示します。図 6-33 に、100 ピン PZP パッケージのアナログ サブシステムのブロック図を示します。