JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この USB コントローラは、USB ホストまたはデバイス機能とのフルスピードまたはロースピードでのポイントツーポイント通信機能コントローラとして動作します。
USB モジュールの主な機能は次のとおりです。
USB ブロック図を 図 6-81 に示します。
オンチップのゼロピン発振器 (セクション 6.9.3.5.1、内部発振器の電気的特性) の精度は、USB プロトコルの精度要件を満たしません。USB を使用するアプリケーションでは、外部クロック・ソースを使用する必要があります。USB ブート・モードを使用するアプリケーションについては、セクション 7.10 (ブート ROM およびペリフェラル・ブート) でクロック周波数の要件を参照してください。