JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADC 変換サイクル(1) | 10.1 | 11 | ADCCLK | ||
パワーアップ時間 | 500 | μs | |||
ゲイン誤差 | -5 | ±3 | 5 | LSB | |
オフセット エラー | -4 | ±2 | 4 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 | ±4 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 | ±2 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±4 | LSB | ||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±2 | LSB | ||
DNL(2) | > -1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL | -2 | ±1.0 | 2 | LSB | |
SNR(3)(10) | VREFHI = 2.5V、fin = 100 kHz | 69.1 | dB | ||
THD(3)(10) | VREFHI = 2.5V、fin = 100 kHz | -88 | dB | ||
SFDR(3)(10) | VREFHI = 2.5V、fin = 100 kHz | 89 | dB | ||
SINAD(3)(10) | VREFHI = 2.5V、fin = 100 kHz | 69.0 | dB | ||
ENOB(3)(10) | VREFHI = 2.5V、fin = 100 kHz、 単一 ADC(6)、すべてのパッケージ |
11.2 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、同期 ADC(7)、すべてのパッケージ | 11.2 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、非同期ADC(8)、 100 ピン PZP パッケージ |
非対応 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、非同期ADC(8)、 176 ピン PTP パッケージ |
9.7 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、非同期ADC(8)、 337 ボール ZWT パッケージ |
10.9 | ||||
PSRR | VDDA = 3.3V DC + 200mV DC から1kHz の正弦波まで |
60 | dB | ||
PSRR | VDDA = 3.3V DC + 200mV 800kHz の正弦波 |
57 | dB | ||
ADC 間絶縁(10)(4)(9) | VREFHI = 2.5V、同期 ADC(7)、すべてのパッケージ | -1 | 1 | LSB | |
VREFHI = 2.5V、非同期 ADC(8)、100 ピン PZP パッケージ | 非対応 | ||||
VREFHI = 2.5V、非同期 ADC(8)、176 ピン PTP パッケージ | -9 | 9 | |||
VREFHI = 2.5V、非同期 ADC(8)、337 ボール ZWT パッケージ | -2 | 2 | |||
VREFHI 入力電流 | 130 | µA |