JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスの一部のピンには、内部プルアップまたはプルダウンが付いています。表 6-6 に、プル方向および動作するときを示します。GPIO ピンのプルアップは、デフォルトでディセーブルになっており、ソフトウェアによってイネーブルにできます。未接続入力がフローティングになるのを回避するため、ブート ROM は、特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについて、内部プルアップをイネーブルにします。表 6-6 に記載されているプルアップおよびプルダウン付きの他のピンは、常にオンであり、ディセーブルできません。
ピン | リセット (XRSn = 0) |
デバイス・ブート | アプリケーション・ソフトウェア |
---|---|---|---|
GPIOx | プルアップ・ディセーブル | プルアップ・ディセーブル(1) | プルアップ・イネーブルは、アプリケーションにより定義 |
TRSTn | プルダウン・イネーブル | ||
TCK | プルアップ・イネーブル | ||
TMS | プルアップ・イネーブル | ||
TDI | プルアップ・イネーブル | ||
XRSn | プルアップ・イネーブル | ||
ERRORSTS | プルダウン・イネーブル | ||
DACOUTx | プルダウン・イネーブル | ||
その他のピン | プルアップまたはプルダウンなし |