JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Ethernet for Control Automation Technology (EtherCAT®) は、Beckhoff Automation が発明したイーサネット・ベースのフィールドバス・システムであり、IEC 61158 で標準化されています。バスに接続されているすべてのスレーブ・ノードは、ノード内のフレームをバッファすることなく、アドレスされたデータを迅速に解釈、処理、および変更します。このリアルタイム動作、フレーム処理、および転送要件は、EtherCAT スレーブ・コントローラ (ESC) ハードウェアによって実装されています。EtherCAT では、スレーブ内部でのデータ送信にソフトウェアによる操作は必要ありません。EtherCAT は MAC 層のみを定義しますが、より上位層のプロトコルとスタックは ESC に接続されているマイクロコントローラ上のソフトウェアで実装されます。
EtherCAT: