JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | ||||||
IDD | 動作時の VDD 消費電流(3) | セクション 7.5.2 を参照。 | 288 | 475 | mA | |
IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流(2) | 45 | mA | |||
IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 8 | 15 | mA | ||
IDLE モード | ||||||
IDD | デバイスが IDLE モードのときの VDD 消費電流(3) | CPU は IDLE モード
|
90 | 265 | mA | |
IDDIO | デバイスが IDLE モードのときの VDDIO 消費電流(2) | 4 | 7 | mA | ||
IDDA | デバイスが IDLE モードのときの VDDA 消費電流 | 0.002 | 0.010 | mA | ||
STANDBY モード | ||||||
IDD | デバイスが STANDBY モードのときの VDD 消費電流(3) | CPU は STANDBY モード
|
30 | 200 | mA | |
IDDIO | デバイスが STANDBY モードのときの VDDIO 消費電流(2) | 4 | 7 | mA | ||
IDDA | デバイスが STANDBY モードのときの VDDA 消費電流 | 0.002 | 0.010 | mA | ||
フラッシュ消去 / プログラム | ||||||
IDD | 消去 / プログラム・サイクル中の VDD 消費電流(1)(3) | CPU はフラッシュから実行され、使用されていないセクタで消去とプログラムを実行します。
|
242 | 360 | mA | |
IDDIO | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDIO 消費電流(1)(2) | 56 | 75 | mA | ||
IDDA | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.15 | mA | ||
リセット・モード | ||||||
IDD | XRSn によってリセット状態に保持されているときの VDD 消費電流(3) | XRSn に駆動される外部 Low 信号により、CPU はリセット状態に保持
|
55 | mA | ||
IDDIO | XRSn によってリセット状態に保持されているときの VDDIO 消費電流(2) | XRSn に駆動される外部 Low 信号により、CPU はリセット状態に保持
|
15 | mA | ||
IDDA | XRSn によってリセット状態に保持されているときの VDDA 消費電流 | XRSn に駆動される外部 Low 信号により、CPU はリセット状態に保持
|
0.05 | mA |