JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-12 に、各チャネルの寄生容量を示します。また、コンパレータを有効にすると、正のコンパレータ入力に約 1.4pF の容量が、負のコンパレータ入力に 2.5pF の容量が追加されます。
ADC チャネル | Cp (pF) | |
---|---|---|
コンパレータ無効の場合 | コンパレータ有効の場合 | |
ADCINA0 | 12.9 | 該当なし |
ADCINA1 | 10.3 | 該当なし |
ADCINA2 | 5.9 | 7.3 |
ADCINA3 | 6.3 | 8.8 |
ADCINA4 | 5.9 | 7.3 |
ADCINA5 | 6.3 | 8.8 |
ADCINB0(1) | 117.0 | 該当なし |
ADCINB1 | 10.6 | 該当なし |
ADCINB2 | 5.9 | 7.3 |
ADCINB3 | 6.2 | 8.7 |
ADCINB4 | 5.2 | 該当なし |
ADCINB5 | 5.1 | 該当なし |
ADCINC2 | 5.5 | 6.9 |
ADCINC3 | 5.8 | 8.3 |
ADCINC4 | 5.0 | 6.4 |
ADCINC5 | 5.3 | 7.8 |
ADCIND0 | 5.3 | 6.7 |
ADCIND1 | 5.7 | 8.2 |
ADCIND2 | 5.3 | 6.7 |
ADCIND3 | 5.6 | 8.1 |
ADCIND4 | 4.3 | 該当なし |
ADCIND5 | 4.3 | 該当なし |
ADCIN14 | 8.6 | 10.0 |
ADCIN15 | 9.0 | 11.5 |
これらの入力モデルは、アクイジション・ウィンドウの幅を決定する際に、実際の信号源インピーダンスと合わせて使用する必要があります。詳細については、『TMS320F2838x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「アクイジション・ウィンドウ期間の選択」セクションを参照してください。『C2000 ADC 用の電荷共有駆動回路 (TINA-TI シミュレーション・ツールを使用)』アプリケーション・ノートと『C2000 MCU 用の ADC 入力回路の評価 (TINA-TI シミュレーション・ツールを使用)』アプリケーション・ノートも参照してください。