JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS DAC 出力範囲 | 内部リファレンス | 0 | VDDA | V | |
| 外部リファレンス | 0 | VDAC(4) | |||
| 静的オフセット誤差(1) | -25 | 25 | mV | ||
| 静的ゲイン誤差(1) | -2 | 2 | % (対 FSR) | ||
| 静的 DNL | エンドポイント補正 | >–1 | 4 | LSB | |
| 静的 INL | エンドポイント補正 | -16 | 16 | LSB | |
| セトリング時間 | フルスケール出力変化後 1LSB にセトリング | 1 | μs | ||
| 分解能 | 12 | ビット | |||
| CMPSS DAC 出力の外乱(2) | コンパレータのトリップまたは CMPSS DAC コードの変化によって、同じ CMPSS モジュール内で発生する誤差 | -100 | 100 | LSB | |
| CMPSS DAC の外乱時間(2) | 200 | ns | |||
| VDAC リファレンス電圧 | VDAC が基準電圧の場合 | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
| VDAC 負荷(3) | VDAC が基準電圧の場合 | 6 | kΩ |