JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「デバイス比較」の表に、各 2838x デバイスの機能を示します。
機能(1) | 28388D | 28386D 28386D-Q1 |
28384D 28384D-Q1 |
28388S | 28386S 28386S-Q1 |
28384S 28384S-Q1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C28x サブシステム | |||||||||
C28x | 個数 | 2 | 1 | ||||||
周波数 (MHz) | 200 | ||||||||
32 ビットおよび 64 ビット浮動小数点ユニット (FPU) | あり | ||||||||
VCRC | あり | ||||||||
TMU – タイプ 0 | あり | ||||||||
CLA – タイプ 2 | 個数 | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | ||||||
周波数 (MHz) | 200 | ||||||||
C28x フラッシュ | 1MB (512KW) [CPU ごとに 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) | |||||||
C28x RAM | 専用 RAM | 24KB (12KW) [CPU ごとに 12KB (6KW)] |
12KB (6KW) | ||||||
ローカル共有 RAM | 64KB (32KW) [CPU ごとに 32KB (16KW)] |
32KB (16KW) | |||||||
グローバル共有 RAM | 128KB (64KW) (CPU 間で共有) |
128KB (64KW) | |||||||
RAM 合計 | 216KB (108KW) | 172KB (86KW) | |||||||
バックグラウンド・サイクリック冗長性チェック (BGCRC) モジュール | 1 | ||||||||
構成可能ロジック・ブロック (CLB) | 8 タイル | なし | 8 タイル | なし | |||||
32 ビット CPU タイマ | 6 (CPU ごとに 3 個) | 3 | |||||||
6 チャネル DMA – タイプ 0 | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | |||||||
オンチップ・フラッシュと RAM 用のデュアル・ゾーン・コード・セキュリティ・モジュール (DCSM) | あり | ||||||||
リアルタイム解析および診断 (ERAD) を内蔵 | あり | ||||||||
EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) |
337 ボール ZWT | 1 | ||||||
176 ピン PTP | 1 | ||||||||
EMIF2 (16 ビット) | 337 ボール ZWT | 1 | |||||||
176 ピン PTP | – | ||||||||
外部割り込み | 5 | ||||||||
GPIO | I/O ピン (CPU1、CPU2、CM で共有) | 337 ボール ZWT | 169 | ||||||
176 ピン PTP | 97 | ||||||||
入力クロスバー | あり | ||||||||
出力クロスバー | あり | ||||||||
メッセージ RAM | C28x CPU1、C28x CPU2、および Cortex-M4 | 24KB (3 つのペアそれぞれの間で 各方向に 4KB) |
8KB (CPU1 と Cortex-M4 の間で 各方向に 4KB) |
||||||
C28x CPU および CLA | 1KB (CPU と CLA のペアそれぞれの間で各方向に 256 バイト) |
512 バイト (CPU と CLA の間で各方向に 256 バイト) |
|||||||
DMA と CLA | 1KB (DMA と CLA のペアそれぞれの間で各方向に 256 バイト) |
512 バイト (DMA と CLA の間で各方向に 256 バイト) |
|||||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | |||||||
ウォッチドッグ (WD) タイマ | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | |||||||
コネクティビティ・マネージャ (CM) サブシステム | |||||||||
Arm Cortex-M4 | 125MHz | ||||||||
Cortex-M4 のフラッシュ | 512KB | ||||||||
Cortex-M4 の RAM | 96KB | ||||||||
AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ | 1 | ||||||||
CPU タイマ | 3 | ||||||||
汎用サイクリック冗長性チェック (GCRC) モジュール | 1 | ||||||||
Cortex-M4、µDMA、イーサネット DMA 用のメモリ保護ユニット (MPU) | 3 | ||||||||
CM ノンマスカブル割り込み (CMNMI) モジュール | 1 | ||||||||
トレース・ポート・インターフェイス・ユニット (TPIU) | 1 | ||||||||
µDMA | 1 | ||||||||
ウォッチドッグ (WD) タイマ | 1 | ||||||||
C28x アナログ・ペリフェラル | |||||||||
A/D コンバータ (ADC) (12 ビットまたは 16 ビットに構成可能) | 4 | ||||||||
ADC 16 ビット・モード | MSPS | 1.1 | |||||||
変換時間 (ns)(2) | 915 | ||||||||
入力チャネル (シングルエンド・モード) | 337 ボール ZWT | 24 | |||||||
176 ピン PTP | 20 | ||||||||
入力チャネル (差動モード) | 337 ボール ZWT | 12 | |||||||
176 ピン PTP | 9 | ||||||||
ADC 12 ビット・モード | MSPS | 3.5 | |||||||
変換時間 (ns)(2) | 280 | ||||||||
入力チャネル (シングルエンド) | 337 ボール ZWT | 24 | |||||||
176 ピン PTP | 20 | ||||||||
温度センサ | 1 | ||||||||
コンパレータ・サブシステム (CMPSS) (各 CMPSS に 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC を含む) |
8 | ||||||||
バッファ付き D/A コンバータ (DAC) | 3 | ||||||||
C28x 制御ペリフェラル | |||||||||
eCAP / HRCAP – タイプ 2 | 合計入力数 | 7 | |||||||
高分解能チャネル | 2 (eCAP6 および eCAP7) | ||||||||
ePWM / HRPWM – タイプ 4 | 合計チャネル数 | 32 | |||||||
高分解能チャネル | 16 (ePWM1~ePWM8) | ||||||||
ePWM クロスバー | あり | ||||||||
eQEP モジュール – タイプ 2 | 3 | ||||||||
SDFM チャネル – タイプ 2 | 8 | ||||||||
C28x 通信ペリフェラル | |||||||||
高速シリアル・インターフェイス (FSI) RX - タイプ 1 | 8 | ||||||||
高速シリアル・インターフェイス (FSI) TX - タイプ 1 | 2 | ||||||||
I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 0 | 2 | ||||||||
マルチチャネル・バッファ付きシリアル・ポート (McBSP) – タイプ 1 | 2 | ||||||||
パワー・マネージメント・バス (PMBus) – タイプ 0 | 1 | ||||||||
シリアル通信インターフェイス (SCI) – タイプ 0 (UART 互換) |
4 | ||||||||
シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) – タイプ 2 | 4 | ||||||||
コネクティビティ・マネージャ (CM) 通信ペリフェラル | |||||||||
コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN) 2.0B – タイプ 0(3) | 2 (CPU1、CPU2、または CM に 割り当て可能) |
2 (CPU1 または CM に割り当て可能) |
|||||||
CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate) | 1 (CPU1 または CM に割り当て可能) | ||||||||
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) | 1 (CPU1 または CM に割り当て可能) |
– | 1 (CPU1 または CM に割り当て可能) |
– | |||||
イーサネット・メディア・アクセス・コントローラ (EMAC) | 1 | ||||||||
CM-I2C (CM Inter-integrated Circuit) | 1 | ||||||||
同期式シリアル・インターフェイス (SSI) | 1 | ||||||||
CM-UART (CM Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) | 1 | ||||||||
ユニバーサル・シリアル・バス (USB) – タイプ 0 | 1 (CPU1 と CM で共有) |
||||||||
温度および認定 | |||||||||
温度オプション | S:-40℃~125℃の 接合部温度範囲 (TJ) |
337 ボール ZWT | 28388D、28386D、28384D 28388S、28386S、28384S |
||||||
176 ピン PTP | |||||||||
Q:-40℃~125℃の(4)周囲温度範囲 (TA) | 337 ボール ZWT | – | 28386D-Q1 | 28384D-Q1 | – | – | – | ||
176 ピン PTP | – | 28386D-Q1 | 28384D-Q1 | – | 28386S-Q1 | 28384S-Q1 |