JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
リセットのたびに、デバイスはリセット・タイプとブート構成に応じて ROM 内でブート・シーケンスを実行します。このシーケンスは、アプリケーション・コードを実行するためにデバイスを初期化します。CPU1 の場合、ブート ROM には、アプリケーションを RAM にロードするために使用できるペリフェラル・ブートローダも含まれています。これらのブートローダは、安全またはセキュリティの目的で無効にすることができます。
表 8-13 に、CPU1、CPU2、CM で使用可能なブート機能を示します。表 8-14 に、デバイス上の各種 ROM のサイズを示します。
ブート機能 | CPU1 (マスタ) | CPU2 | CM |
---|---|---|---|
ブート・プロセスの開始 | デバイス・リセット | CPU1 アプリケーション | CPU1 アプリケーション |
ブート・モードの選択 | GPIO | IPC レジスタ | IPC レジスタ |
サポートされているブート・モード:
| 可 | 可 | 可 |
ユーザー OTP からブート | 不可 | 可 | 可 |
IPC メッセージ RAM からコピーし、RAM からブート | 不可 | 可 | 可 |
ペリフェラル・ブートローダのサポート | 可 | 不可 | 不可 |
ROM | CPU1 サイズ | CPU2 サイズ | CM サイズ |
---|---|---|---|
セキュアでないブート ROM | 192KB | 64KB | 64KB |
セキュア ROM | 64KB | 64KB | 32KB |
CLA データ ROM | 8KB | 8KB | 該当なし |