JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ADCCLK 変換サイクル | 10.1 | 11 | ADCCLK | ||
パワーアップ時間 | 500 | μs | |||
VREFHI 入力電流(1) | 130 | μA | |||
外部リファレンス・コンデンサの値(2) | 2.2 | μF | |||
DC 特性 | |||||
ゲイン誤差 | -5 | ±3 | 5 | LSB | |
オフセット誤差 | -4 | ±2 | 4 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 | ±4 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 | ±2 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±4 | LSB | ||
ADC 間オフセット誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±2 | LSB | ||
DNL 誤差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL 誤差 | -2 | ±1.0 | 2 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、同期 ADC | -1 | 1 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、非同期 ADC、337 ボール ZWT パッケージ | -2 | 2 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、非同期 ADC、176 ピン PTP パッケージ | -9 | 9 | LSB | |
AC 特性 | |||||
SNR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | 69.1 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、PLL を介した INTOSC からの SYSCLK | 69.1 | dB | |||
THD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | -88 | dB | ||
SFDR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | 89 | dB | ||
SINAD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | 69.0 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、PLL を介した INTOSC からの SYSCLK | 69.0 | ||||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、シングル ADC | 11.2 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、同期 ADC | 11.2 | ||||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC、337 ボール ZWT パッケージ | 10.9 | ビット | ||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC、176 ピン PTP パッケージ | 9.7 | ビット | ||
PSRR | VDD = 1.2V DC + 100mV DC から 1kHz の正弦波まで | 60 | dB | ||
VDD = 1.2V DC + 100mV 800kHz の正弦波 | 57 | ||||
VDDA = 3.3V DC + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで | 60 | ||||
VDDA = 3.3V DC + 200mV 800kHz の正弦波 | 57 |