JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 | 説明 | ピンの種類 | GPIO PIN | 337 BGA PIN | 176 ピンの PIN |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V デジタル・ロジック電源ピン。各 VDD ピンの近くにデカップリング・コンデンサを配置することを推奨します。この合計容量は、少なくとも約 20μF になるようにします。デカップリング容量の正確な値は、システムの電圧レギュレーション・ソリューションによって決定する必要があります。単一の 56Ω 抵抗 (許容誤差 10%) を VDD と VSS の間に配置する必要があります。この抵抗は、内部 VDD3VFL から VDD への電流源を消費し、低消費電力デバイスの状態での VDD 電圧の上昇を回避する負荷を提供します。 | E11、E9、F11、F9、G14、G15、J14、J15、K5、K6、P10、P13、R10、R13 | 117、126、137、153、158、16、169、21、61、76 | ||
| VDD3VFL | 3.3V フラッシュ電源ピン。各ピンに、最小 0.1μF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | R11、R12 | 72 | ||
| VDDA | 3.3V アナログ電源ピン。各ピンと VSSA の間に、最小 2.2μF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | P6、R6 | 36、54 | ||
| VDDIO | 3.3V デジタル I/O 電源ピン。各ピンに、最小 0.1µF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | A18、A9、B1、E10、E13、E16、E7、F10、F13、F16、F4、F7、G4、G5、G6、H5、H6、L14、L15、M1、M5、M6、N14、N15、P9、R9、V19、W8 | 106、11、114、116、127、138、147、15、152、159、168、20、26、3、62、68、75、82、88、91、99 | ||
| VDDOSC | 3.3V オンチップ水晶発振器 (X1 および X2) と 2 つのゼロピン内部発振器 (INTOSC) の電源ピン。各ピンに、最小 0.1μF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | H16、H17 | 120、125 | ||
| VSS | デバイスのグランド。クワッド・フラットパック (QFP) の場合、パッケージの底面にある PowerPAD を PCB のグランド・プレーンに半田付けする必要があります。 | A1、A10、A19、E12、E14、E15、E5、E6、E8、F12、F14、F15、F5、F6、F8、G16、G17、H10、H11、H12、H14、H15、H8、H9、J10、J11、J12、J5、J6、J8、J9、K10、K11、K12、K14、K15、K8、K9、L10、L11、L12、L18、L5、L6、L8、L9、M10、M11、M12、M14、M15、M8、M9、N1、N5、N6、P11、P12、P14、P15、P7、P8、R14、R15、R7、R8、W19、W7 | PAD | ||
| VSSA | アナログ GND | P1、P5、R5、V7、W1 | 34、52 | ||
| VSSOSC | 水晶発振器 (X1 および X2) のグランド・ピン。外部水晶振動子を使用する場合、このピンを基板のグランドに接続しないでください。代わりに、外部水晶発振器回路のグランド基準電圧に接続します。外部水晶振動子を使用しない場合は、このピンを基板のグランドに接続できます。 | H18、H19 | 122 |