JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
μDMA コントローラにより Arm Cortex-M4 プロセッサによるデータ転送の負荷を軽減することができますので、プロセッサの効率が上がり、バス帯域幅を有効活用できます。μDMA コントローラは、メモリ-ペリフェラル間の転送を実行できます。μDMA コントローラには、これをサポートする各オンチップ・モジュール用の専用チャネルがあり、ペリフェラルがデータを転送できるようになったときに、ペリフェラル-メモリ間の転送を自動的に実行するようにプログラムすることが可能です。
μDMA コントローラの機能を、以下に示します。
図 8-14 に、μDMA のブロック図を示します。
図 8-14 μDMA のブロック図