JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 8-34 に、4 つのクロック・ソースを示します。図 8-15 に、デバイスのクロック供給システムの概要を示します。
| クロック・ソース | クロック対象モジュール | 備考 |
|---|---|---|
| INTOSC1 | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| 内部発振器 1。 ゼロ・ピン・オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
| INTOSC2(1) | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| 内部発振器 2。 ゼロ・ピン・オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
| XTAL | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| X1 ピンと X2 ピンの間に接続された外付け水晶振動子もしくは発振子、または X1 ピンに接続されたシングルエンド・クロック。 |
| AUXCLKIN | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| シングルエンド 3.3V レベル・クロック・ソース。入力クロックの供給には、GPIO133 / AUXCLKIN ピンを使用する必要があります。 |
図 8-15 CM クロック供給システム