JAJSTJ4A June 2022 – March 2024 TMS570LC4357-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Terminal | Signal Type | Default Pull State | Pull Type | Output Buffer Drive Strength |
Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 337 GWT | |||||
nERROR | B14 | Output | Pulldown | 20 µA | 8 mA | ESM error |
GIOB[6]/nERROR | J2 | Output | Pulldown | 20 µA | 8 mA | ESM error 1 |
nPORRST | W7 | Input | Pulldown | 100 µA | - | Power-on reset, cold reset |
nRST | B17 | I/O | Pullup | 100 µA | 4 mA | System reset, warm reset |