JAJSTJ4A June 2022 – March 2024 TMS570LC4357-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | tsu(MIIRXD - MIIRXCLKH) | Setup time, MII_RXD[3:0] before MII_RX_CLK rising edge | 8 | ns | |
tsu(MIIRXDV - MIIRXCLKH) | Setup time, MII_RX_DV before MII_RX_CLK rising edge | 8 | ns | ||
tsu(MIIRXER - MIIRXCLKH) | Setup time, MII_RX_ER before MII_RX_CLK rising edge | 8 | ns | ||
2 | th(MIIRXCLKH - MIIRXD) | Hold time, MII_RXD[3:0] valid after MII_RX_CLK rising edge | 8 | ns | |
th(MIIRXCLKH - MIIRXDV) | Hold time, MII_RX_DV valid after MII_RX_CLK rising edge | 8 | ns | ||
th(MIIRXCLKH - MIIRXER) | Hold time, MII_RX_ER valid after MII_RX_CLK rising edge | 8 | ns |
NO. | PARAMETER | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | td(MIIRXCLKH - MIITXD) | Delay time, MII_TX_CLK rising edge to MII_TXD[3:0] valid | 5 | 25 | ns |
td(MIIRXCLKH - MIITXEN) | Delay time, MII_TX_CLK rising edge to MII_TXEN valid | 5 | 25 | ns |