DATA SHEET
TMUX1072 過電圧検出および保護機能付きの2チャネル、2:1アナログ・マルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2.3V~5.5V の電源電圧範囲
- 電源オフ保護:
VCC = 0V のとき、I/O ピンは Hi-Z
- フォルト表示ピンによる 6V 過電圧および過熱検出
- COMピンで 18V の過電圧保護 (OVP)
- VCC を超えて最高 5.5V までの信号に対応
- 低い RON:6Ω
- BW:1.2GHz (標準値)
- CON:4.5pF (標準値)
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V 互換のロジック入力
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2.00mm × 1.70mm の小型 QFN パッケージで供給