データシート
TMUX1072
- 2.3V~5.5V の電源電圧範囲
- 電源オフ保護:
VCC = 0V のとき、I/O ピンは Hi-Z - フォルト表示ピンによる 6V 過電圧および過熱検出
- COMピンで 18V の過電圧保護 (OVP)
- VCC を超えて最高 5.5V までの信号に対応
- 低い RON:6Ω
- BW:1.2GHz (標準値)
- CON:4.5pF (標準値)
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V 互換のロジック入力
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデル (HBM) 2000V
- 2.00mm × 1.70mm の小型 QFN パッケージで供給
TMUX1072は高速、2チャネル、2:1のアナログ・スイッチで、過電圧検出と電源オフ保護が内蔵されています。このデバイスは双方向で、2:1または1:2のスイッチとして使用でき、VCCを超えて最高5.5Vまでの信号に対応できます。
TMUX1072のI/Oピン上の保護機能は最高18Vまで耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を損傷から保護できます。この保護機能は電源シーケンスに使用されます。システム内の一部の基板は、他の基板で信号の受信準備が整う前に電源オンにすることができます。このデバイスは過電圧および過熱イベントを検出し、FLT ピン経由でオープン・ドレイン信号を出力します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TMUX1072 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SCDM184A.TSC (461 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
TIDA-010040 — アラーム・トーン・ジェネレータのリファレンス・デザイン
This reference design provides a way of generating alarms similar to as described in the IEC60601-1-8 standard for medical devices. The critical timing parameters are programmable through firmware. All parameters, including pulse width, pulse rate, internal frequency, pulse rise time, volume (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。