このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMUX113x はマルチチャネル対応、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) スイッチです。TMUX1133 は 3 つのチャネルを個別に制御する 2:1 単極双投 (SPDT) 構成で、EN ピンにより 3 つのスイッチをそれぞれイネーブルまたはディセーブルできます。TMUX1134 では 4 つの SPDT スイッチを個別に制御できます。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲、あるいは ±2.75V のデュアル電源で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。単一電源のアプリケーションでは、VSS を GND に接続する必要があります。
すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX113x
デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が
8nA と低いため、
携帯型アプリケーションで使用できます。
PRODUCT | DESCRIPTION | |
---|---|---|
TMUX1133 | 2:1 (SPDT), 3-Channel Switch | |
TMUX1134 | 2:1 (SPDT), 4-Channel Switch |