TMUX1134
- 単電源電圧範囲:1.08V~5.5V
- 両電源電圧範囲:±2.75V
- 小さいリーク電流:3pA
- 少ない電荷注入:-1pC
- 低いオン抵抗:2Ω
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
TMUX113x はマルチチャネル対応、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) スイッチです。TMUX1133 は 3 つのチャネルを個別に制御する 2:1 単極双投 (SPDT) 構成で、EN ピンにより 3 つのスイッチをそれぞれイネーブルまたはディセーブルできます。TMUX1134 では 4 つの SPDT スイッチを個別に制御できます。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲、あるいは ±2.75V のデュアル電源で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。単一電源のアプリケーションでは、VSS を GND に接続する必要があります。
すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX113x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が 8nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUX113x 5V、低リーク電流、2:1 (SPDT)、3 または 4 チャネル高精度スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 16日 |
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。