JAJSR31 august 2023 TMUX121
PRODUCTION DATA
TMUX121 は、高性能双方向 2 チャネルの 2:1 (SPDT) スイッチで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。TMUX121 は、電源オフ保護機能を備えたアナログ・パッシブ・スイッチで、VDD ピンに電力が供給されていないときは、すべての I/O ピンが強制的に高インピーダンス・モードになります。TMUX121 の選択ピンとイネーブル・ピンは、1.8V および 3.3V 制御電圧と互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。このデバイスはオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、TMUX121 は I3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに優れた選択肢です。
TMUX121 は、小型の 10 ピン UQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.8mm × 1.4mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。