TMUX121
- 高速 I 3C 信号と互換
- 高性能スイッチ特性:
- 帯域幅 (–3dB):3.0GHz
- R ON (標準値):3Ω
- C ON (標準値):1.7pF
- T PD (標準値):60ps
- T SWEK (標準値):2ps
- 低消費電流:12µA (標準値)
- 特別な機能:
- I POFF 保護により、パワーダウン状態でのリーク電流を防止
- 1.8V および 3.3V 互換の制御入力 (SEL、 EN)
- 電源電圧: 3.3V
- 産業用温度範囲:-40~125℃
- 小型の 10 ピン、1.4mm × 1.8mm の UQFN パッケージ
TMUX121 は、高性能双方向 2 チャネルの 2:1 (SPDT) スイッチで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。 TMUX121 は、電源オフ保護機能を備えたアナログ・パッシブ・スイッチで、V DD ピンに電力が供給されていないときは、すべての I/O ピンが強制的に高インピーダンス・モードになります。 TMUX121 の選択ピンとイネーブル・ピンは、1.8V および 3.3V 制御電圧と互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。このデバイスはオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、 TMUX121 は I 3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに優れた選択肢です。
TMUX121 は、小型の 10 ピン UQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.8mm × 1.4mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUX121 電源オフ絶縁機能搭載、1.8V ロジック対応、低静電容量、2 チャネル、2:1 スイッチ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 |
アプリケーション・ノート | Designing with Multiple Multiplexers in Series: A Guide to Cascading Multiplexers | PDF | HTML | 2024年 1月 31日 | |||
アプリケーション概要 | Important Multiplexer Characteristics for I3C Applications | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (NKG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。