JAJSEO0 February 2018 TMUX154E
PRODUCTION DATA.
TMUX154Eは広帯域幅の2:1スイッチで、I/Oが限られているアプリケーションでの高速信号のスイッチングに特化して設計されています。このスイッチは帯域幅が広く(900MHz)、信号が通過するときのエッジやフェーズの歪みが最小限です。このスイッチは双方向で、高速信号の減衰がわずか、または一切発生しません。ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。
TMUX154Eは、すべてのピンにESD保護セルが搭載されており、小型のUQFNパッケージ(1.8mm×1.4mm)またはVSSOPパッケージで供給され、自由通気で-40℃~85℃の温度範囲で動作が特性付けされています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMUX154E | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
UQFN (10) | 1.80mm×1.40mm |