JAJSJV9A October 2020 – May 2024 TMUX1575
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMUX1575 は、4 チャネル、2:1 (SPDT) 構成の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。サイズが小さく動作電源電圧範囲が 1.08V~3.6V と広いため、サーバーや通信機器からパーソナル エレクトロニクス用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (SxA、SxB) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 3.6V) の信号を通すことができます。
TMUX1575 の信号経路の電源オフ保護機能は、電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V) に絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。
フェイルセーフ回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力のスレッショルドは 1.2V ロジック互換であるため、外部ロジックを変換する必要はありません。ロジック ピンにはプルダウン抵抗が内蔵されているため、外付け部品を省略でき、システムのサイズとコストを低減できます。