TMUX1575

アクティブ

1.2V ロジック対応、低静電容量、2:1 (SPDT)、4 チャネル、電源オフ保護機能付きスイッチ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, MIPI, RGMII, SPI, TDM, UART Ron (typ) (Ω) 1.7 CON (typ) (pF) 10 ON-state leakage current (max) (µA) 0.01 Supply current (typ) (µA) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 3.6
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, MIPI, RGMII, SPI, TDM, UART Ron (typ) (Ω) 1.7 CON (typ) (pF) 10 ON-state leakage current (max) (µA) 0.01 Supply current (typ) (µA) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 3.6
DSBGA (YCJ) 16 1.96 mm² 1.4 x 1.4
  • 幅広い電源電圧範囲:1.08V~3.6V
  • 小さいオン容量:5pF
  • 広い帯域幅:1.8GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.2V ロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ ロジック
  • 電源オフ保護
  • 幅広い電源電圧範囲:1.08V~3.6V
  • 小さいオン容量:5pF
  • 広い帯域幅:1.8GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.2V ロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ ロジック
  • 電源オフ保護

TMUX1575 は、4 チャネル、2:1 (SPDT) 構成の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。サイズが小さく動作電源電圧範囲が 1.08V~3.6V と広いため、サーバーや通信機器からパーソナル エレクトロニクス用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (SxA、SxB) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 3.6V) の信号を通すことができます。

TMUX1575 の信号経路の電源オフ保護機能は、電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V) に絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力のスレッショルドは 1.2V ロジック互換であるため、外部ロジックを変換する必要はありません。ロジック ピンにはプルダウン抵抗が内蔵されているため、外付け部品を省略でき、システムのサイズとコストを低減できます。

TMUX1575 は、4 チャネル、2:1 (SPDT) 構成の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。サイズが小さく動作電源電圧範囲が 1.08V~3.6V と広いため、サーバーや通信機器からパーソナル エレクトロニクス用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (SxA、SxB) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 3.6V) の信号を通すことができます。

TMUX1575 の信号経路の電源オフ保護機能は、電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V) に絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力のスレッショルドは 1.2V ロジック互換であるため、外部ロジックを変換する必要はありません。ロジック ピンにはプルダウン抵抗が内蔵されているため、外付け部品を省略でき、システムのサイズとコストを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1575 2:1 (SPDT)、4 チャネル、 WCSP の電源オフ保護スイッチ、1.2V ロジック互換 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 10日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
製品概要 Mipi Switches PDF | HTML 2022年 1月 14日
アプリケーション概要 Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX1575 Evaluation Module 2020年 12月 15日
証明書 TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 10日
技術記事 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ パッケージの評価基板

16YCJTM1575EVM は、16 ピン WSCP (YCJ) パッケージに封止した TMUX1575 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX1575 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

S-Parameter Model for TMUX1575

SCDM260.ZIP (579 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ