JAJSJV9A October 2020 – May 2024 TMUX1575
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 8-1.
PARAMETERS | VALUES |
---|---|
Supply (VDD) | 3.3V |
Input / Output signal range | 0V to 3.3V |
Control logic thresholds | 1.2V compatible |