JAJSQI2B June 2023 – July 2024 TMUX2889
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMUX2889 は、独立して選択できる 2 つの 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。このデバイスは単一の電源 (1.6V~5.5V) で動作しますが、-5.5V~5.5V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。
また TMUX2889 は、最大で ±5.5V の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。
0.001% の THD+N と 1mΩ RON 平坦度により、TMUX2889 は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を渡すよう設計されています。