TMUX2889

アクティブ

1.8V ロジック対応、±5V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 100 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Bandwidth (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Over Temperature Protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (mA) 1100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 12 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 100 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Bandwidth (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Over Temperature Protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (mA) 1100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 12 Supply voltage (max) (V) 5.5
DSBGA (YBH) 9 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 電源信号範囲を超えている場合:-5.5V~5.5V
  • 大電流のサポート:>1A (最大値)
  • 非常に低いオン抵抗:0.2Ω
  • 低いオン抵抗平坦性:1mΩ
  • 低い THD+N:0.001% (-100dB)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 電源オフ保護
  • 過熱保護
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 電源信号範囲を超えている場合:-5.5V~5.5V
  • 大電流のサポート:>1A (最大値)
  • 非常に低いオン抵抗:0.2Ω
  • 低いオン抵抗平坦性:1mΩ
  • 低い THD+N:0.001% (-100dB)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 電源オフ保護
  • 過熱保護
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作

TMUX2889 は、独立して選択できる 2 つの 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。このデバイスは単一の電源 (1.6V~5.5V) で動作しますが、-5.5V~5.5V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。

また TMUX2889 は、最大で ±5.5V の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

0.001% の THD+N と 1mΩ RON 平坦度により、TMUX2889 は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を渡すよう設計されています。

TMUX2889 は、独立して選択できる 2 つの 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。このデバイスは単一の電源 (1.6V~5.5V) で動作しますが、-5.5V~5.5V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。

また TMUX2889 は、最大で ±5.5V の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

0.001% の THD+N と 1mΩ RON 平坦度により、TMUX2889 は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を渡すよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX2889 1.8V ロジック対応、電源電圧を 5V 上回る低 Ron 電源オフ保護スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 14日
製品概要 Multiplexers in Hearing Aids PDF | HTML 2024年 10月 3日
証明書 TMUX2889YBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX2889YBHEVM — TMUX2889 YBH パッケージの評価基板

TMUX2889YBHEVM を使用すると、TMU2889 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX2889YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX2889 を簡単に評価することができます。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、オーディオ以外の信号をテストすることもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUX2889 IBIS Model

SCDM322.ZIP (7 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ