TMUX2889YBHEVM
TMUX2889 YBH パッケージの評価基板
TMUX2889YBHEVM
概要
TMUX2889YBHEVM を使用すると、TMU2889 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX2889YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX2889 を簡単に評価することができます。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、オーディオ以外の信号をテストすることもできます。
特長
TMUX2889YBH を基板に事前に半田付け
- VDD からグランドの間に 2 個の電源デカップリング コンデンサ (0402 サイズの 1μF と、0402 サイズの 0.1μF)
- TMUX2889 の最大電流能力に対応する、I/O 上の 6 個のテスト ポイント
- プローブ作業を容易にする 7 個の追加 GND テスト ポイント
- デバイスを外部電源に接続 / 接続解除するための 1 個の 3 ピン ヘッダ
- デバイスの信号パス状態を変更するための 1 個の 3 ピン ヘッダ
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2