JAJSOR3A june 2022 – march 2023 TMUX4051-Q1 , TMUX4052-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VDD - VSS(1) | 電源間の電圧差 | 5 | 24 | V | ||
VDD | 正電源電圧 | 5 | 24 | V | ||
VSS | 負電源電圧 | -15 | 0 | V | ||
VS または VD | 信号パスにおける入出力電圧 (ソースまたはドレイン・ピン) (Sx、D) | VSS | VDD | V | ||
VAx または VEN | アドレスまたはイネーブル・ピンの電圧 | 0 | VDD | V | ||
IS または ID (CONT) | ソースまたはドレインでの連続電流 (Sx、D) | -10 | 10 | mA | ||
TA | 周囲温度 | -55 | 125 | ℃ |