TMUX4051-Q1

アクティブ

車載対応、1.8V ロジック対応、±12V、8:1、1 チャネル、マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 24 Supply voltage (max) (V) 24
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 24 Supply voltage (max) (V) 24
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • シングル電源電圧範囲:5V~24V
  • デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
  • 低い静電容量:3pF
  • -55℃~+125℃の動作温度範囲
  • 双方向の信号パス
  • レール・ツー・レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • TMUX405x – 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051 および 4052 マルチプレクサ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • シングル電源電圧範囲:5V~24V
  • デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
  • 低い静電容量:3pF
  • -55℃~+125℃の動作温度範囲
  • 双方向の信号パス
  • レール・ツー・レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • TMUX405x – 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051 および 4052 マルチプレクサ

TMUX405x-Q1 デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX4051-Q1 は 8:1、1 チャネル・マルチプレクサ、 TMUX4052-Q1 は 4:1、2 チャネル・マルチプレクサです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x-Q1 デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。

TMUX405x-Q1 デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。

TMUX405x-Q1 デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX4051-Q1 は 8:1、1 チャネル・マルチプレクサ、 TMUX4052-Q1 は 4:1、2 チャネル・マルチプレクサです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x-Q1 デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。

TMUX405x-Q1 デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX1308-Q1 アクティブ 車載、注入電流による制御および 1.8V ロジック機能搭載、5V、8:1、1 チャネル・マルチプレクサ 5-V mux with cost optimization

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX405x-Q1 車載用 24V、8:1 1 チャネル / 4:1 2 チャネル・マルチプレクサ、1.8V ロジック付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
機能安全情報 TMUX405x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 13日
技術記事 Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers PDF | HTML 2020年 9月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages

16DYYPWEVM テスト・ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト・ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ