JAJSLP5C May 2022 – July 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
ソース側オン・リーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ソース・ピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号 IS(ON) を使用して示されます。
ドレイン側オン・リーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ドレイン・ピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号 ID(ON) を使用して示されます。
測定中、ソース・ピンまたはドレイン・ピンはフローティング状態を維持します。図 7-3 に、オン・リーク電流 (IS(ON) または ID(ON)) の測定時に使用される回路構成を示します。