JAJSOR3A june   2022  – march 2023 TMUX4051-Q1 , TMUX4052-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン配置および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 熱に関する情報:TMUX4051-Q1
    4. 7.4 熱に関する情報:TMUX4052-Q1
    5. 7.5 推奨動作条件
    6. 7.6 電気的特性
    7. 7.7 AC パフォーマンス特性
    8. 7.8 タイミング特性
    9. 7.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 8.1  オン抵抗
    2. 8.2  オフ・リーク電流
    3. 8.3  オン・リーク電流
    4. 8.4  遷移時間
    5. 8.5  ブレイク・ビフォー・メイク
    6. 8.6  tON(EN) および tOFF(EN)
    7. 8.7  伝搬遅延
    8. 8.8  電荷注入
    9. 8.9  オフ絶縁
    10. 8.10 クロストーク
    11. 8.11 帯域幅
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 双方向動作
      2. 9.3.2 レール・ツー・レール動作
      3. 9.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 9.3.4 デバイスの機能モード
      5. 9.3.5 真理値表
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
    3. 10.3 設計要件
    4. 10.4 詳細な設計手順
    5. 10.5 アプリケーション曲線
    6. 10.6 電源に関する推奨事項
    7. 10.7 レイアウト
      1. 10.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.7.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • BQB|16
  • PW|16
  • DYY|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

AC パフォーマンス特性

TA = 25℃での標準値 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA = -55℃~125℃ 単位
条件 VDD VSS GPN 最小値 標準値 最大値
容量
CS(OFF) VS = (VDD + VSS) / 2V
f = 1MHz
5V -5V すべて 3 pF
24V 0V 3
CD(OFF) VS = (VDD + VSS) / 2V
f = 1MHz
5V -5V TMUX4051-Q1 11 pF
24V 0V 9
5V -5V TMUX4052-Q1 6
24V 0V 5
CS(ON)
CD(ON)
VS = (VDD + VSS) / 2V
f = 1MHz
5V -5V TMUX4051-Q1 13 pF
24V 0V 11
5V -5V TMUX4052-Q1 8
24V 0V 7
ダイナミック特性
帯域幅 (BW)
(正弦波入力)
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1)
VS = 200mVpp
RL = 50Ω、CL = 5pF
+5V -5V TMUX4051-Q1 280 MHz
24V 0V 430
+5V -5V TMUX4052-Q1 600
24V 0V 700
オフ絶縁
チャネル OFF
(正弦波入力)
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1)
VS = 200mVpp
RL = 50Ω、CL = 5pF
f = 1MHz
+5V -5V すべて -95 dB
24V 0V -95
クロストーク
(正弦波入力)
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1)
VS = 200mVpp
RL = 50Ω、CL = 5pF
f = 1MHz
+5V -5V すべて -90 dB
24V 0V -90
電荷注入 VS = (VDD + VSS) / 2
RS = 0Ω、CL = 100pF
+5V -5V TMUX4051-Q1 6 pC
24V 0V 2
ピーク・ツー・ピーク電圧は、(VDD + VSS) / 2 に対して対称の値を取ります。