JAJSLP5C May 2022 – July 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
表 8-1、表 8-2、および表 8-3 に、それぞれの TMUX4051 に対応した真理値表を示します。
EN | A2 | A1 | A0 | ドレイン・ピン (D) に接続するために選択された信号パス |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | S0 |
0 | 0 | 0 | 1 | S1 |
0 | 0 | 1 | 0 | S2 |
0 | 0 | 1 | 1 | S3 |
0 | 1 | 0 | 0 | S4 |
0 | 1 | 0 | 1 | S5 |
0 | 1 | 1 | 0 | S6 |
0 | 1 | 1 | 1 | S7 |
1 | X(1) | X(1) | X(1) | すべての入力が非選択 (Hi-Z) |
EN | A1 | A0 | ドレイン・ピン (DA および DB) に接続するために選択された信号パス |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | S0A から DA S0B から DB |
0 | 0 | 1 | S1A から DA S1B から DB |
0 | 1 | 0 | S2A から DA S2B から DB |
0 | 1 | 1 | S3A から DA S3B から DB |
1 | X(1) | X(1) | すべての入力が非選択 (Hi-Z) |
EN | SEL1 | SEL2 | SEL3 | ドレイン・ピンに接続するために選択された信号パス |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | X | X | S1A から D1 |
0 | 1 | X | X | S1B から D1 |
0 | X | 0 | X | S2A から D2 |
0 | X | 1 | X | S2B から D2 |
0 | X | X | 0 | S3A から D3 |
0 | X | X | 1 | S3B から D3 |
1 | X(1) | X(1) | X(1) | すべての入力が非選択 (Hi-Z) |
TMUX405x デバイスのイネーブル・ピン (EN) には、電源投入時にデバイスをディスエーブル状態にするための、抵抗値が低い内部プルアップ抵抗が付いています。SELx / アドレス・ピン (Ax) には、スイッチを定義済みのロジック状態にするための、抵抗値が低い内部プルダウン抵抗が付いています。