JAJSLP5E May 2022 – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
S4 | 1 | I/O | ソース ピン 4信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S6 | 2 | I/O | ソース ピン 6信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
D | 3 | I/O | ドレイン ピン (共通)信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S7 | 4 | I/O | ソース ピン 7信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S5 | 5 | I/O | ソース ピン 5信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
EN | 6 | I | アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。表 8-1 に、このピンを "Low" 状態にしたときに、A[2:0] のアドレス入力によって、どのスイッチをオンに指定できるかを示す。 |
VSS | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |
GND | 8 | P | グランド (0V) リファレンス |
A2 | 9 | I | アドレス ライン 2表 8-1 に、A2 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
A1 | 10 | I | アドレス ライン 1表 8-1 に、A1 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
A0 | 11 | I | アドレス ライン 0表 8-1 に、A0 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
S3 | 12 | I/O | ソース ピン 3信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S0 | 13 | I/O | ソース ピン 0信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S1 | 14 | I/O | ソース ピン 1信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S2 | 15 | I/O | ソース ピン 2信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
VDD | 16 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |
サーマル・パッド | — | サーマル パッドは内部に対し接続していない。このパッドはフローティングのままにするか、GND に接続することを推奨する。 |
ピン | 種類(1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
S0B | 1 | I/O | マルチプレクサ B のソース ピン 0。入力または出力として使用が可能。 |
S2B | 2 | I/O | マルチプレクサ B のソース ピン 2。入力または出力として使用が可能。 |
DB | 3 | I/O | マルチプレクサ B のドレイン ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
S3B | 4 | I/O | マルチプレクサ B のソース ピン 3。入力または出力として使用が可能。 |
S1B | 5 | I/O | マルチプレクサ B のソース ピン 1。入力または出力として使用が可能。 |
EN | 6 | I | アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。このピンを "Low" 状態にすると、A[1:0] のアドレス入力によって、どのスイッチをオンにするか指定できる。 |
VSS | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |
GND | 8 | P | グランド (0V) リファレンス |
A1 | 9 | I | アドレス ライン 1表 8-2 に、A1 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
A0 | 10 | I | アドレス ライン 0表 8-2 に、A0 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
S3A | 11 | I/O | マルチプレクサ A のソース ピン 3。入力または出力として使用が可能 |
S0A | 12 | I/O | マルチプレクサ A のソース ピン 0。入力または出力として使用が可能 |
DA | 13 | I/O | マルチプレクサ A のドレイン ピン (共通)。入力または出力として使用が可能 |
S1A | 14 | I/O | マルチプレクサ A のソース ピン 1。入力または出力として使用が可能 |
S2A | 15 | I/O | マルチプレクサ A のソース ピン 2。入力または出力として使用が可能 |
VDD | 16 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |
サーマル・パッド | — | サーマル パッドは内部に対し接続していない。このパッドはフローティングのままにするか、GND に接続することを推奨する。 |
ピン | 種類 (1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
S2B | 1 | I/O | スイッチ 2 のソース ピン B。入力または出力として使用が可能。 |
S2A | 2 | I/O | スイッチ 2 のソース ピン A。入力または出力として使用が可能。 |
S3B | 3 | I/O | スイッチ 3 のソース ピン B。入力または出力として使用が可能。 |
D3 | 4 | I/O | スイッチ 3 のドレイン ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
S3A | 5 | I/O | スイッチ 3 のソース ピン A。入力または出力として使用が可能。 |
EN | 6 | I | アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。このピンを "Low" 状態にすると、SEL[x] ロジック制御入力によって、どのスイッチをオンにするか指定できる。 |
VSS | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |
GND | 8 | P | グランド (0V) リファレンス |
SEL3 | 9 | I | ロジック制御のセレクト ピン 3。表 8-2 に、制御スイッチ 3 の設定を示す。 |
SEL2 | 10 | I | ロジック制御のセレクト ピン 2。表 8-2 に、制御スイッチ 2 の設定を示す。 |
SEL1 | 11 | I | ロジック制御のセレクト ピン 1。表 8-2 に、制御スイッチ 1 の設定を示す。 |
S1A | 12 | I/O | スイッチ 1 のソース ピン A。入力または出力として使用が可能。 |
S1B | 13 | I/O | スイッチ 1 のソース ピン B。入力または出力として使用が可能。 |
D1 | 14 | I/O | スイッチ 1 のドレイン ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
D2 | 15 | I/O | スイッチ 2 のドレイン ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
VDD | 16 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |
サーマル・パッド | — | サーマル パッドは内部に対し接続していない。このパッドはフローティングのままにするか、GND に接続することを推奨する。 |