JAJSLP5C May 2022 – July 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
TMUX405x デバイスは、広い電源範囲 (5V~24V) で動作し、その全域で優れたシステム性能を実現します。これらのデバイスの制御入力ピンは 1.8V ロジックに互換であり、I/O レールが 1.8V のシステムでの動作が可能です。上記の特徴を持つ TMUX405x ファミリは、マルチプレクサおよびスイッチとして多目的に使用でき、これによりシステムの複雑さ、基板サイズ、およびシステム全体でのコスト低減が行えます。