JAJSLP5E May 2022 – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD - VSS | 電源電圧 | 28 | V | ||
VDD | -0.5 | 28 | V | ||
VSS | -28 | 0.5 | V | ||
VSEL または VEN | ロジック制御入力ピン電圧 (EN、Ax、SELx) | -0.5 | 28 | V | |
ISEL または IEN | ロジック制御入力ピン電流 (EN、Ax、SELx) | -0.5 | 28 | mA | |
VS または VD | ソースまたはドレイン電圧 (Sx、D) | VSS-0.5 | VDD+0.5 | V | |
IIK | ダイオード クランプ電流(2) | -30 | 30 | mA | |
IS または ID (CONT) | ソースまたはドレインでの連続電流 (Sx、D) | -10 | 10 | mA | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |