JAJSKO9A March 2020 – March 2021 TMUX4157N
PRODUCTION DATA
TMUX4157N は汎用の 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチで、負の電源レールのみをサポートします。電源電圧の範囲は -4V~-12V で、このデバイスはソース (Sx) ピンとドレイン (D) ピンで、GND から VSS までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。選択ピンの状態 (SEL) は、ドレイン・ピンに接続される 2 つのソース・ピンのうちどちらかを制御します。
TMUX4157N は電源ピンと信号パスで負電圧をサポートしていますが、ロジック入力ピンは正電圧で制御されるため、GPIO 信号などの一般的な制御ロジック回路とのインターフェイスが可能です。ロジック入力ピンには 1.8V ロジック互換のスレッショルドがあり、最大 5.5 で動作できるため、システムの柔軟性が向上します。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX4157N は、遷移時間が速く、スイッチを流れる連続電流が大きいため、システムが 2 つの異なる電圧入力を迅速に切り替える必要があるアプリケーションに最適です。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX4157N | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |