TMUX4157N

アクティブ

入力を切り替えるときにオーバーシュートの発生なし、2Ω の小さいオン抵抗 (RON)、-12V、2:1 (SPDT) 汎用スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2.3 CON (typ) (pF) 90 ON-state leakage current (max) (µA) 15 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Fail-safe logic, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -4
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2.3 CON (typ) (pF) 90 ON-state leakage current (max) (µA) 15 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Fail-safe logic, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -4
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 負の電圧に対応可能:-4V~-12V
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 大連続電流に対応可能:150mA
  • 低オン抵抗:1.8Ω
  • -55℃~+125℃の動作温度
  • Break-Before-Make スイッチング
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 負の電圧に対応可能:-4V~-12V
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 大連続電流に対応可能:150mA
  • 低オン抵抗:1.8Ω
  • -55℃~+125℃の動作温度
  • Break-Before-Make スイッチング
  • ESD 保護 (HBM):2000V

TMUX4157N は汎用の 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチで、負の電源レールのみをサポートします。電源電圧の範囲は -4V~-12V で、このデバイスはソース (Sx) ピンとドレイン (D) ピンで、GND から V SS までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。選択ピンの状態 (SEL) は、ドレイン・ピンに接続される 2 つのソース・ピンのうちどちらかを制御します。

TMUX4157N は電源ピンと信号パスで負電圧をサポートしていますが、ロジック入力ピンは正電圧で制御されるため、GPIO 信号などの一般的な制御ロジック回路とのインターフェイスが可能です。ロジック入力ピンには 1.8V ロジック互換のスレッショルドがあり、最大 5.5 で動作できるため、システムの柔軟性が向上します。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX4157N は、遷移時間が速く、スイッチを流れる連続電流が大きいため、システムが 2 つの異なる電圧入力を迅速に切り替える必要があるアプリケーションに最適です。

.

.

TMUX4157N は汎用の 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチで、負の電源レールのみをサポートします。電源電圧の範囲は -4V~-12V で、このデバイスはソース (Sx) ピンとドレイン (D) ピンで、GND から V SS までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。選択ピンの状態 (SEL) は、ドレイン・ピンに接続される 2 つのソース・ピンのうちどちらかを制御します。

TMUX4157N は電源ピンと信号パスで負電圧をサポートしていますが、ロジック入力ピンは正電圧で制御されるため、GPIO 信号などの一般的な制御ロジック回路とのインターフェイスが可能です。ロジック入力ピンには 1.8V ロジック互換のスレッショルドがあり、最大 5.5 で動作できるため、システムの柔軟性が向上します。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX4157N は、遷移時間が速く、スイッチを流れる連続電流が大きいため、システムが 2 つの異なる電圧入力を迅速に切り替える必要があるアプリケーションに最適です。

.

.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX4157N -12V、低 RON、2:1 (SPDT)、 1.8V ロジック制御対応、負電圧スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
技術記事 Protecting your RF amplifier stage with analog switches PDF | HTML 2020年 2月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX4157N IBIS Model

SCDM255.ZIP (43 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ