JAJSNN7B May 2023 – July 2024 TMUX4827
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
凡例 | |
---|---|
電源 | 入力 |
入力または出力 | グランド |
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
A1 | S1A | I/O | ソース ピン 1A。入力または出力として使用が可能。 |
A2 | SEL | I | ロジック制御入力。表 7-1 に示すように、スイッチの接続を制御します。 |
A3 | S2A | I/O | ソース ピン 2A。入力または出力として使用が可能。 |
B1 | D1 | I/O | ドレインピン 1。入力または出力として使用が可能。 |
B2 | GND | GND | グランド (0V) リファレンス |
B3 | D2 | I/O | ドレインピン 2。入力または出力として使用が可能。 |
C1 | S1B | I/O | ソース ピン 1B。入力または出力として使用が可能。 |
C2 | VDD | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μF のデカップリング コンデンサを接続します。表 7-1 に示すように、スイッチの接続を制御します |
C3 | S2B | I/O | ソース ピン 2B。入力または出力として使用が可能。 |