TMUX4827
- 電源電圧範囲:1.8~5.5V
- 電源信号範囲を超えている場合:-12V~12V
- 大電流のサポート:>1A (最大値)
- 非常に低いオン抵抗:0.13Ω
- 低いオン抵抗平坦性:1.0mΩ
- 低い THD+N:0.001% (-100dB)
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 電源オフ保護
- 過熱保護
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
TMUX4827 は、選択可能な 2 つの 2:1 単極双投 (SPDT) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。このデバイスは単一の電源 (1.8~5.5V) で動作しますが、-12V~12V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。
また TMUX4827 は、最大で ±12V の双方向の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。
0.001% の THD+N と 1mΩ RON 平坦度により、TMUX4827 は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を渡すのに最適な選択肢です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMUX4827YBHEVM — TMUX4827 YBH パッケージの評価基板
TMUX4827YBHEVM を使用すると、TMU4827 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX4827YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX4827 を簡単に評価することができます。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、オーディオ以外の信号をテストすることもできます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。