TMUX4827YBHEVM

TMUX4827 YBH パッケージの評価基板

TMUX4827YBHEVM

購入

概要

TMUX4827YBHEVM を使用すると、TMU4827 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX4827YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX4827 を簡単に評価することができます。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、オーディオ以外の信号をテストすることもできます。

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
TMUX4827 1.8V ロジック対応、±12V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX4827YBHEVM

TMUX4827 YBH package evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX4827YBHEVM User's Guide PDF | HTML 2023年 5月 25日
証明書 TMUX4827YBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ