JAJSNN7B May 2023 – July 2024 TMUX4827
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
tON (VDD) 時間は、電源が電源スレッショルドを超えた後、デバイスの出力信号が 90% に上昇するまでの所要時間として定義されます。90% の測定値を使用して、システムでデバイスがオンになるタイミングを提供します。図 6-6 に、ターンオン時間 (記号 tON (VDD)) の測定に使用するセットアップを示します