JAJSNN7B May   2023  – July 2024 TMUX4827

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 ソースまたはドレイン連続電流
    6. 5.6 ソースまたはドレイン RMS 電流
    7. 5.7 電気的特性 
    8. 5.8 スイッチング特性 
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オン リーク電流
    3. 6.3  オフ リーク電流
    4. 6.4  電源オフ リーク電流
    5. 6.5  伝搬遅延
    6. 6.6  tON (VDD) および tOFF (VDD) 時間
    7. 6.7  遷移時間
    8. 6.8  ブレイク ビフォー メイク
    9. 6.9  THD + ノイズ
    10. 6.10 電源電圧変動除去比 (PSRR)
    11. 6.11 チャージ インジェクション
    12. 6.12 帯域幅
    13. 6.13 オフ絶縁
    14. 6.14 クロストーク
  8. 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
    2. 7.2 デバイスの機能モード
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源電圧範囲外の対応
      2. 7.3.2 双方向動作
      3. 7.3.3 過熱保護機能
      4. 7.3.4 電源オフ保護機能
      5. 7.3.5 1.8V ロジック互換入力
      6. 7.3.6 フェイルセーフ ロジック
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 オーディオ アンプのスイッチング
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報
    3. 11.3 メカニカル データ

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YBH|9
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電源に関する推奨事項

TMUX4827 は、1.8~5.5V の広い電源電圧範囲で動作すると同時に、-12V~12V の入力または出力信号をサポートします。

電源のバイパスによって、ノイズ マージンが向上し、電源レールから他の部品へのスイッチング ノイズの伝搬が防止されます。最適な性能を実現するには、良好な電源デカップリングが重要です。電源のノイズ耐性を向上させるため、VDD からグランドに対し、0.1μF~10μF の範囲の電源デカップリング コンデンサを使用してください。バイパス コンデンサは、デバイスの電源ピンのできるだけ近くに配置し、低インピーダンスで接続します。テキサス・インスツルメンツでは、電源デカップリング用として、ESR (等価直列抵抗) および ESL (インダクタンス) が低い特性を持つ、積層セラミック チップ コンデンサ (MLCC) の使用を推奨しています。

非常に敏感なシステムや、過酷なノイズ環境のシステムでは、コンデンサとデバイスのピン間の接続にビアの使用を避けることで、ノイズ耐性を改善できる場合があります。並列に複数のビアを使用すると、全体的なインダクタンスが低減でき、さらにグランド プレーンやパワー プレーンへの接続も改善されます。電源をオンにする前に、必ずグランド (GND) 接続が確立されていることを確認してください。