JAJSNN7B May 2023 – July 2024 TMUX4827
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
遷移時間は、制御信号がロジック スレッショルドを上回った、または下回った後に、デバイスの出力が 10% 上昇または降下するまでに要する時間として定義されます。デバイスのタイミングは、10% の遷移時間の測定値を使用します。システム レベルのタイミングは、負荷抵抗と負荷容量から追加される時定数を考慮できます。図 6-7 に、遷移時間 (記号 tTRANSITION) の測定に使用する構成を示します。