自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
|
最小値 |
公称値 |
最大値 |
単位 |
VDD |
正電源電圧 |
1.8(1) |
|
5.5 |
V |
VS または VD |
信号パスにおける入出力電圧 (ソースまたはドレイン ピン) (Sx、D) |
-12 |
|
12 |
V |
VSEL |
アドレス / 選択ピン電圧 |
0 |
|
5.5 |
V |
IS または ID (CONT) |
ソースまたはドレインでの連続電流 (Sx、D) |
|
|
IDC(2) |
A |
TA |
周囲温度 |
-40 |
|
125 |
℃ |
(1) デバイスは最小 VDD の ±10% から 1.6V まで動作
(2) IDC 仕様については、「ソースまたはドレインの連続電流」表を参照してください。