JAJSO44A June 2023 – September 2024 TMUX582F-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMUX582F-SEP は、最新の8:1マルチプレクサで、シングルエンドの動作に適しています。このラッチアップ耐性デバイスは、最大 ±+60V の堅牢な過電圧保護を実現し、過酷な宇宙環境に最適です。さらに、この保護機能は電源オン、電源オフ、フローティングの各電源条件でも動作します。
過電圧または低電圧イベントなどの障害が発生すると、問題のチャネルがオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。この障害が発生しているチャネルを選択すると、ドレイン (D) が超過したフォルト レール (Vfp または Vfn) にプルされます。障害が発生していない他のすべての Sx ピンは、引き続き正常に動作します。通常動作時、ソース (Sx) が Vfp または Vfn を超えない場合、スイッチは低リーク、低静電容量、超フラットなオン抵抗で動作します。これにより、最小限の歪みで高性能のシグナル インテグリティを実現できます。
TMUX582F-SEP は、システム監視から電源オン シーケンス保護、高精度のフロント エンド データ アクイジションに至るまで、ほぼすべてのアプリケーションに対応できる柔軟性を備えた、障害保護機能搭載の CMOS マルチプレクサです。