TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 デバイスは、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) デバイスで、2 つの SPST (単極単投) スイッチを独立に選択可能です。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±16.5V)、シングル電源 (10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドが TTL (Transistor-Transistor Logic) 互換で、TTL および CMOS 両方のロジックとの互換性が保証されています。
スイッチは、TMUX6121 ではデジタル制御入力のロジック 1 でオンになります。TMUX6122 のスイッチをオンにするには、ロジック 0 が必要です。TMUX6123 のスイッチの 1 つは TMUX6121 と同様のデジタル制御ロジックで、もう 1 つのスイッチはロジックが反転しています。TMUX6123 は、Break-Before-Make のスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング・アプリケーションに使用できます。
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス・ファミリの製品です。これらのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が 16µA と低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX6121 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
TMUX6122 | ||
TMUX6123 |
Changes from Revision * (December 2018) to Revision A (July 2022)