TMUX6123
- 広い電源電圧範囲:±5V~±16.5 V (デュアル)、10V~16.5V (シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 準拠の 100mA を満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量:4.2pF
- 低い入力リーク:0.5pA
- 少ない電荷注入:0.51pC
- レール・ツー・レール動作
- 低オン抵抗:120Ω
- 高速なスイッチ・ターンオン時間68ns
- Break-Before-Make のスイッチング動作 (TMUX6123)
- SELx ピンを内蔵プルダウンにより VDD に接続可能
- ロジック・レベル:2V~VDD
- 低消費電流:16µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
- 業界標準の VSSOP パッケージ
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 デバイスは、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) デバイスで、2 つの SPST (単極単投) スイッチを独立に選択可能です。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±16.5V)、シングル電源 (10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドが TTL (Transistor-Transistor Logic) 互換で、TTL および CMOS 両方のロジックとの互換性が保証されています。
スイッチは、TMUX6121 ではデジタル制御入力のロジック 1 でオンになります。TMUX6122 のスイッチをオンにするには、ロジック 0 が必要です。TMUX6123 のスイッチの 1 つは TMUX6121 と同様のデジタル制御ロジックで、もう 1 つのスイッチはロジックが反転しています。TMUX6123 は、Break-Before-Make のスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング・アプリケーションに使用できます。
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス・ファミリの製品です。これらのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が 16µA と低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。